Seleccione su país

Visite el sitio web global

JPT2-G/V2-BK10M-PUR Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, Junior Power Timer, LED, 2 pines, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Robusto conductor de PUR
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al aceite
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de JPT2-G/V2-BK10M-PUR

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoTemporizador de encendido junior
Estilorecto
Nº de polos2
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
LED amarilloIndicación de operación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Consumo de potenciaP060 W / 60 VA
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadUL 758 / 1581 , DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente
Clavija-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Clavija
Protección contra aflojamientoMuelle de bloqueo
Grado de protecciónIPX 4K
Cable
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos2
Sección transversal0,75 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Construcción del núcleo42 x 0,15 mm ∅
LongitudL10 m
Código de cableLi 9Y 11Y 2 x 0,75
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 40000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Masa346 g
Sin halógenossi
Clavija
PinzaPA, negro
JuntaTPU
Superficie de contactoCuSn , estañado
CombustibilidadHB
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadV-2