Protección confiable contra sobretensiones con indicación del estado de falla

Las barreras modulares de protección contra sobretensiones permiten el reemplazo de módulos en caliente
La solicitud
En una refinería de Indonesia, las señales de medición procedentes de estaciones de bombeo remotas se recopilan en los gabinetes de control del sistema de control distribuido (DCS) y se transmiten al SistemaIntegrado de Control y Seguridad (ICSS). Como parte de un proyecto de modernización de la planta, se debía sustituir los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) existentes por barreras modernas de protección contra sobretensiones. Para minimizar el esfuerzo de instalación, se decidió mantener en servicio los gabinetes de control existentes, lo que dejaba un espacio de instalación disponible muy limitado.
El objetivo
Las líneas de señal debían protegerse de manera confiable contra las sobretensiones inducidas causadas por descargas eléctricas o operaciones de conmutación. Además de un diseño que ahorrara espacio, se requería que la solución proporcionara un monitoreo continuo del estado operativo de los módulos de protección, así como una transmisión confiable de las condiciones de falla al sistema de control central. Para garantizar la máxima disponibilidad del sistema, la solución también debía cumplir con los requisitos de seguridad SIL 3.

La solución
Se utilizaron dos tipos de dispositivos de la serie M-LB-4000: 1,200 barreras de protección contra sobretensiones M-LB-4244 protegen las líneas de señal, mientras que su estado operativo es monitoreado por 44 módulos de estado de falla M-LB-4400. Las barreras desvían las corrientes de sobretensión de manera segura hacia tierra y limitan el voltaje dentro del circuito de señal. Un indicador de estado situado en la parte frontal de cada dispositivo proporciona información inmediata sobre el estado de la barrera. Además, cada par de módulos de estado de falla supervisa ópticamente varias barreras de protección contra sobretensiones y reporta las fallas directamente al sistema de control.
Las barreras constan de una base conectada de manera permanente y un módulo de protección enchufable que se puede retirar y reemplazar sin necesidad de herramientas. Durante el reemplazo, el circuito de señal permanece ininterrumpido. Para fines de mantenimiento y pruebas del circuito, el módulo de protección también se puede volver a insertar después de girarlo 180°, lo que abre intencionalmente el circuito de señal.
Características técnicas
- Diseño que ahorra espacio, con un ancho de módulo de tan solo 6 mm
- Certificado según SIL 3 de conformidad con la norma IEC/EN 61508
- Reemplazo de módulos sin necesidad de herramientas durante el funcionamiento
- Indicación de estado en el panel frontal con detección y notificación de fallas
- Función de desconexión integrada
- Rango de temperatura de funcionamiento: de –40 °C a +80 °C
- Versiones disponibles para áreas peligrosas
Los beneficios
Con un ancho de tan solo 6 mm, estos dispositivos ofrecen una densidad de instalación excepcionalmente alta y pueden integrarse fácilmente en los gabinetes de control existentes durante la modernización. Su diseño modular permite sustituir los módulos de protección sin herramientas y sin alterar el cableado existente. La función de desconexión integrada también simplifica la puesta en marcha, el mantenimiento, la solución de problemas y las pruebas de bucle. Ya no se requieren terminales de desconexión adicionales, y tampoco es necesario volver a probar el circuito de señal después de reemplazar un módulo. El indicador de estado montado en el frente permite verificar rápidamente en el lugar el estado del dispositivo, mientras que los informes centralizados de fallas provenientes de los módulos de estado de falla facilitan una planificación eficiente del mantenimiento basada en el estado del equipo.
De un vistazo
- Sistema de dos partes compuesto por una base conectada de manera permanente y un módulo de protección enchufable
- Diseño delgado para instalaciones de modernización que ahorran espacio en cabinas de control ya existentes
- Vigilancia de estado de múltiples módulos de protección con indicación centralizada de fallas al sistema de control
- Reemplazo del módulo de protección de reemplazo sin interrumpir el circuito de señal
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!