Seleccione su país

Visite el sitio web global

Protección contra sobretensiones que ahorra espacio y facilita la adaptación

planta de tratamiento de aguas residuales

La protección contra sobretensiones enchufable simplifica la puesta en servicio y el mantenimiento

La solicitud

La red de aguas residuales de una importante ciudad del sudeste asiático cuenta con numerosas estaciones de bombeo descentralizadas. En los lugares donde no es posible el flujo por gravedad natural, estas estaciones bombean las aguas residuales hacia las instalaciones de tratamiento situadas aguas abajo. Tras 15 años de funcionamiento, era necesario modernizar los sistemas de protección contra sobretensiones en 72 emplazamientos. Se preveía que los gabinetes de control existentes y su cableado permanecieran en servicio.

El objetivo

Se debía proteger un total de 6,000 bucles de señal contra sobretensiones. Las barreras de protección contra sobretensiones requeridas debían caber en espacios extremadamente reducidos, al tiempo que permitieran mantener sin cambios el cableado de campo existente. Entre los requisitos adicionales se incluían una indicación clara del estado de funcionamiento de los módulos de protección, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad SIL 3.

pequeñas barreras de protección contra sobretensiones de la serie M-LB-4000

La solución

Los 6,000 bucles de señal se protegieron mediante el sistema de protección contra sobretensiones M-LB-4000. Las barreras desvían de manera segura a tierra las sobretensiones causadas por descargas atmosféricas o operaciones de conmutación. Cada dispositivo consta de una base conectada de forma permanente y un módulo de protección enchufable. El módulo de protección puede retirarse y reemplazarse sin herramientas, sin que se interrumpa el bucle de señal. Para realizar tareas de mantenimiento o pruebas del bucle, el módulo puede volver a insertarse tras girarlo 180°, lo que abre intencionalmente el bucle de señal.

El estado del dispositivo se indica directamente en la parte frontal de cada barrera, lo que permite identificar rápidamente los módulos dañados, incluso en gabinetes de control con gran cantidad de componentes.

Características técnicas

  • Diseño que ahorra espacio: solo 6 mm de ancho
  • Certificado según SIL 3 de conformidad con la norma IEC/EN 61508
  • Reemplazo de módulos sin herramientas durante el funcionamiento
  • Indicador de estado en el panel frontal
  • Función de desconexión integrada para pruebas y mantenimiento
  • El circuito de señal permanece cerrado cuando se retira el módulo de protección
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de –40 °C a +80 °C
  • Versiones disponibles para áreas peligrosas
  • Terminales de resorte de inserción rápida

Los beneficios

Gracias a su diseño delgado, las barreras de protección contra sobretensiones M-LB-4000 se adaptan fácilmente a instalaciones con espacio limitado. La actualización de retrofit puede realizarse sin necesidad de cableado externo adicional. El reemplazo de los módulos de protección sin necesidad de herramientas reduce el esfuerzo requerido para la puesta en marcha, el mantenimiento, la solución de problemas y las pruebas de bucle. Una vez que se ha reemplazado un módulo, no es necesario volver a realizar pruebas en el bucle de señal. La indicación de estado montada en el frente permite un diagnóstico rápido en sitios de instalación remotos. Además, la certificación SIL 3 de los dispositivos garantiza el cumplimiento incluso de los requisitos de seguridad funcional más exigentes.

De un vistazo

  • Sistema de dos partes compuesto por una base conectada de manera permanente y un módulo de protección enchufable
  • Diseño delgado para instalaciones de reacondicionamiento que ahorran espacio en gabinetes de control ya existentes
  • El módulo de protección puede reemplazarse sin interrumpir el circuito de señal
  • Indicación del estado del módulo y certificación SIL 3

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!