12/3/2026Ident-Ex® 02: el primer escáner de bolsillo del mundo para uso en las zonas 1/21 y la división 1

La demanda mundial de soluciones de escáneres portátiles en áreas industriales y peligrosas está creciendo de manera significativa. Esta tendencia se debe principalmente a las crecientes exigencias en materia de automatización, trazabilidad sin interrupciones y procesos de documentación sin papel. En este cambio hacia la captura de datos móvil directamente en el lugar de trabajo, la nueva serie de escáneres de Pepperl+Fuchs supone un verdadero punto de inflexión. Como primer escáner de bolsillo del mercado para escanear y leer códigos 1-D y 2-D, el Ident-Ex® 02 puede utilizarse en Zona 1/21 y Div. 1, ya sea como dispositivo independiente o con un mango adicional (empuñadura). Esto permite a los empleados de producción, logística o servicio técnico capturar información relevante de inmediato y ponerla a disposición digitalmente a través de Bluetooth®. Los datos recopilados pueden integrarse directamente en sistemas ERP y MES, lo que permite transferir la información a los sistemas centrales de la empresa sin demora.
Escáner ergonómico, liviano y de bolsillo
Como parte de la última generación de soluciones de escáneres ultracompactos, el Ident-Ex 02 Pocket es uno de los dispositivos más prácticos y ligeros de su clase. Con un peso de poco menos de 150 gramos, el escáner se puede llevar fácilmente en el bolsillo de una chaqueta o de un pantalón y utilizar de manera flexible en el trabajo diario. A pesar de su bajo peso, cumple con los requisitos para su uso en la Zona 1/21 (ATEX/IECEx) de la1, pero también puede utilizarse en la Zona 2/22 y en la División 2, así como para fines industriales.
Potente motor de escaneo para cualquier necesidad
La serie Ident-Ex, equipada con un motor de escaneo Honeywell, ofrece soporte para todas las simbologías 1D y 2-D habituales, incluyendo EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, código QR, código Data Matrix, Maxicode y OCR para el reconocimiento óptico de caracteres. Dependiendo de la aplicación y de la distancia requerida, el escáner puede equiparse con diferentes cabezales de lectura.
El cabezal de lectura delargo alcance puede capturar códigos desde una distancia de hasta 25 metros, mientras que la versión de alcance flexible cubre un rango de detección de hasta 10 metros. En comparación con la mayoría de los productos de la competencia, que son cableados, más pesados y más costosos, el Ident-Ex 02 ofrece una solución excepcionalmente flexible. Esto cobra cada vez más importancia en entornos industriales, ya que los códigos 2-D se utilizan cada vez más para la identificación de productos, el seguimiento de números de serie y los procesos de documentación digital.
La calidad «Made in Germany» se une a la durabilidad
Desarrollada y fabricada en Alemania, la serie Ident-Ex es sinónimo de máxima calidad, durabilidad y confiabilidad. Con un ciclo de vida previsto de unos ocho años, la solución ofrece a las empresas seguridad en la inversión a largo plazo, un factor importante, especialmente para aplicaciones industriales con largos tiempos de funcionamiento del sistema. El servicio técnico y las reparaciones se realizan directamente en el centro de desarrollo, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos y un soporte técnico sostenible.
Aspectos destacados del Ident-Ex 02
- El primer escáner de bolsillo del mercado apto para su uso en las zonas 1/21 y la división 1, así como en áreas logísticas y no explosivas
- Solución de escáner de alto rendimiento para la lectura de todos los códigos 1D y 2-D habituales a distancias de hasta 25 m
- Cuatro modelos de escáner (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) se adaptan a cualquier necesidad y ofrecen la máxima flexibilidad
- La mejor conectividad posible con Bluetooth® Classic y 5.4 LE para conectarse a una amplia gama de dispositivos (móviles)
- Versión especial de la interfaz hombre-máquina (HMI) para un uso seguro en las industrias farmacéutica y (petro)química
- La máxima calidad y fiabilidad, además de un ciclo de vida del producto garantizado de ocho años, gracias al desarrollo y el soporte técnicos propios en Alemania
1 Se prevé obtener las certificaciones NEC y CEC en el tercer trimestre de 2026.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!