Seleccione su país

Visite el sitio web global

Tecnología de conexión

Descripción general de la familia de productos de tecnología de conexión

Cables, conectores y divisores para automatización industrial

La automatización es nuestro mundo. Por muy variadas que sean las aplicaciones de automatización, los requisitos exigidos a la tecnología de conexión son igualmente complejos. Con su cartera de productos de tecnología de conexión, Pepperl+Fuchs ofrece una solución totalmente integrada en la que los sensores y la tecnología de conexión están en perfecta armonía.

Este portafolio abarca desde cables de sensores hasta conectores de campo, divisores pasivos, divisores de sensores y actuadores, receptáculos de paneles y rollos de cables sin procesar. Ya sea que se encuentre en casa en ingeniería mecánica, soldadura, manipulación de materiales, aplicaciones móviles o en la industria de procesos, al proporcionarle sensores y los componentes de conexión de una sola fuente correspondientes, aumentamos su productividad y la disponibilidad de sus máquinas y plantas.

Cartera de productos

Grupo de cables de sensores y actuadores

Cables de sensores y actuadores

En el centro de nuestra cartera de conexión de sensores se encuentra la tecnología de conexión M8 y M12 establecida internacionalmente y optimizada por Pepperl+Fuchs. Diferentes revestimientos para cables (p. ej., PVC, PUR, PUR Automotive, POC para áreas de soldadura), longitudes, tipos de conexión adicionales (M23, 1/2", 7/8”), aprobación de UL y LED opcionales y colores de revestimientos que permiten cables de sensor individualizados. Estas soluciones personalizadas son ideales para soportar la tensión mecánica y química de su aplicación industrial.

Grupo de conectores acoplables en terreno

Conectores acoplables de campo

Los conectores acoplables en terreno brindan la flexibilidad necesaria para crear la longitud de cable ideal directamente en el sitio. En consecuencia, el enfoque de nuestra cartera de conectores de campo se encuentra en una instalación rápida y, al mismo tiempo, proporcionar estabilidad a largo plazo para entornos difíciles. Los conectores de campo están hechos de metal o plástico y cuentan con M8, M12 y varios otros tipos de roscas comunes. Están disponibles en diseño de carcasa en ángulo o recta, con tornillo o conexión IDC, con y sin blindaje.

grupo de conectores de válvulas

Conectores de válvula

Los conectores de las válvulas para aplicaciones industriales tienen que satisfacer muchas demandas relacionadas con la calidad y la flexibilidad. El rango de temperatura operativa, el grado de protección y la resistencia contra aceites y grasas son tan relevantes como la combinación correcta del diseño de la carcasa, el número de polo, la supresión de ruido y el tipo de cable. Nuestra cartera de conectores de válvulas DIN EN 175301-803 le ofrece una combinación diversa de opciones que pueden satisfacer casi cualquier requisito de aplicación.

Grupo de divisores pasivos

Divisores pasivos

Los divisores pasivos M8 y M12 combinan la solidez con un esfuerzo de instalación reducido. Estos cuentan con una carcasa completamente encapsulada y resistente en conformidad con IP68, son 100% probados y absolutamente confiables en terreno. Debido a que el cable troncal proporciona una fuente de alimentación y una transmisión de señal, nuestros divisores pasivos reducen drásticamente la cantidad de bloques terminales, prensacables y cajas de terminales necesarias en terreno. Se beneficia de soluciones modulares, flexibles y conectables.

Grupo de receptáculos de panel

Receptáculos de panel

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de receptáculos de panel con carcasa de metal o plástico, diferentes números de polos y diferentes roscas de montaje. Están en conformidad con IP67/68 y están disponibles para tres diferentes condiciones de instalación mecánica: montaje de panel frontal, montaje de panel frontal ajustable y montaje de panel trasero. De esta manera, podemos proporcionarle la solución correcta para cada diseño de carcasa.

Rollo de cable sin procesar

Rollo de cable sin procesar

Disponibles en anillos prácticos de 100 metros, así como en longitudes de tendido pequeñas, Pepperl+Fuchs ofrece un rollo de cable sin procesar de calidad industrial de producción de cable alemán y europeo, que es ideal para su uso con conectores de montaje en campo. Puede elegir entre diferentes variantes de cables sin procesar para su uso tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

Data Connectors

Data Connectors

Our extensive range of data connectors supports almost every type of industrial interface, including Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, and INTERBUS, as well as USB and RS-232. For Industrial Ethernet applications, pre-assembled M12 and RJ45 components with highly durable PUR sheathings are available. The range also includes ready-made M12 connectors for PROFIBUS, CANopen, and DeviceNet, along with T-pieces and Y-cables for passive connection. To terminate bus lines, integrated terminators are available in M12 and SUB-D housing designs.

Idioma
  • inglés
  • alemán
  • japonés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - ConnectivityTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
  • japonés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
47 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - High-Speed Code Reading in the Garment LogisticsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
764 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Efficient Wiring Method for Control CabinetsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
896 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
819 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar