Cables de sensores y actuadores

Pepperl+Fuchs le ofrece una cartera completa de cables robustos para sensores y actuadores para el funcionamiento de máquinas e instalaciones. Como complemento ideal a nuestros sensores industriales de probada eficacia, estos cables de sensores y actuadores están disponibles en muchas variantes. La combinación de distintos tipos de hilos y trenzado nos permiten ofrecerle el producto perfecto para su aplicación. Gracias a nuestro proceso de fabricación optimizado y altamente flexible, las soluciones específicas de un cliente se personalizan y entregan con rapidez.
Los cables de sensor y actuadores con conectores M8 y M12 optimizados aportan la máxima vida útil, un diseño especialmente resistente, y una instalación y mantenimiento simplificados. Además de M8 y M12, la gama de cables de sensores y actuadores incluye muchos otros tipos de roscado comunes, como 1/2“ o 7/8“. Las conexiones crimpadas a prueba de gases y chapadas en oro aumentan la resistencia a las vibraciones y la durabilidad. Las tuercas moleteadas resistentes a las vibraciones permiten una conexión confiable y un montaje rápido y sencillo.
La cartera de tipos de cables de producción europea certificada abarca desde revestimientos de PVC sólidos y económicos, revestimientos de PUR duraderos y altamente flexibles hasta revestimientos POC diseñados específicamente para áreas de soldadura. Para aplicaciones en exteriores desafiantes, los revestimientos PUR-O ofrecen una solución ideal, mientras que los revestimientos PUR-A son la primera opción para aplicaciones automotrices. Las características adicionales del cable incluyen tuercas de acero, LED como indicadores de funcionamiento y función, blindaje de 360 grados, certificaciones cULus y variantes NAMUR intrínsecamente seguras. Asimismo, los tipos de protección IP67, IP68 e IP69 cualifican la resistencia de nuestros cables de sensores y actuadores.
- alemán
- inglés
- japonés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Connectivity | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Connectivity for the food Industry | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 191 KB | Idioma inglés
| Descargar |