Monitoreo inalámbrico del nivel de los contenedores a granel intermedios (IBC)
La solicitud
Los contenedores intermedios a granel (IBC) son unidades de transporte y almacenamiento estandarizadas y móviles con una capacidad de 1.000 litros. Por lo general, consisten en un tanque de plástico encerrado en una jaula metálica y se montan sobre palés apilables. Los IBC se utilizan en diversos sectores, tanto en interiores como en exteriores, para suministrar, recoger o almacenar medios líquidos o de flujo libre. Algunos ejemplos son el suministro de adhesivos en la industria del embalaje, la recolección de condensados, el suministro de materiales de proceso y el almacenamiento de agentes extintores.
El objetivo
Para permitir el reemplazo oportuno de un IBC, es fundamental contar con una detección de nivel precisa y automatizada en el IBC. La tecnología utilizada debe ser capaz de soportar condiciones climáticas adversas y funcionar sin conexión eléctrica ni de red. Para evitar cambios de configuración complejos, el rango de medición típico ya debe estar preconfigurado en el sensor. La conexión de líneas de entrada o salida adicionales en la tapa del IBC no debe verse obstruida. Si es necesario, la solución también debe permitir la geolocalización (rastreo) de IBC individuales.

La solución
El sensor ultrasónico inalámbrico WILSEN.sonic (versión IBC), que funciona con batería, mide el nivel de llenado con precisión milimétrica y transmite los datos a través de LoRaWAN® como un valor porcentual. El dispositivo se puede atornillar de forma rápida, sencilla y segura a cualquier tapa de IBC con una rosca estándar de dos pulgadas, sin necesidad de cables. En las tapas con dos orificios de atornillado, el que no se utilice queda disponible para líneas de suministro u otros accesorios. El rango de medición del sensor está preconfigurado, por lo que no se requiere parametrización. Cuando se reemplaza un IBC, el sensor permanece en la tapa y puede reutilizarse sin necesidad de volver a registrarlo en la red LoRaWAN®. Esto significa que solo se necesita un dispositivo por punto de medición, independientemente del número de IBC en uso. El sensor también permanece intacto cuando se desecha un IBC.
El nodo de sensor inalámbrico WILSEN.node también puede utilizarse para detectar fugas y niveles máximos de llenado en las bandejas colectoras situadas debajo de los IBC. Permite la conexión inalámbrica de sensores capacitivos o de interruptores límite vibración, ambos muy adecuados para esta tarea de detección.
Características técnicas
- Medición ultrasónica robusta con una resolución de precisión milimétrica
- Fácil instalación mediante una rosca estándar de dos pulgadas en la tapa del IBC
- Batería reemplazable de alto rendimiento (3,6 V, 13 000 mAh)
- Interfaz LoRaWAN que incluye un canal de bajada para el acceso remoto
- Interfaz Bluetooth® para una puesta en marcha y parametrización sencillas a través de la aplicación WILSEN (iOS y Android)
- Grado de protección: IP66/67
- Rango de temperatura: –25 … +70 °C
- Es posible realizar una detección de fugas adicional opcional mediante el nodo de sensor inalámbrico WILSEN.node
Las ventajas
Gracias a su robusta tecnología ultrasónica, el WILSEN.sonic detecta de manera confiable el nivel de llenado en todo momento, independientemente del color o las propiedades del medio. Los datos transmitidos a través de LoRaWAN también incluyen información como la temperatura ambiente y el estado de la batería. Se pueden activar datos de medición adicionales (por ejemplo, la ubicación del sensor mediante GPS) según sea necesario. Una batería de alto rendimiento reemplazable garantiza un funcionamiento sin mantenimiento durante un máximo de 10 años.
La carcasa del sensor, conclasificación IP66/67, es muy resistente y está diseñada para su uso en exteriores. Con la aplicación WILSEN (disponible para Android e iOS), el dispositivo se puede registrar y configurar fácilmente a través de Bluetooth® dentro de la red de radio LoRaWAN, que es eficiente desde el punto de vista energético y está encriptada. El canal de bajada de LoRaWAN también permite la parametrización remota y la consulta de los valores de los parámetros.
De un vistazo
- Monitoreo confiable de los niveles de llenado en los contenedores IBC
- Instalación rápida y sencilla mediante rosca de dos pulgadas y rango de medición preestablecido
- Comunicación de bajo consumo energético a través de LoRaWAN®
- Transmisión segura de datos con cifrado de extremo a extremo
- Duración de la batería de hasta 10 años
- Es posible realizar un monitoreo adicional de fugas mediante el nodo de sensor inalámbrico WILSEN.node
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!