Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección robusta de paletas para montacargas autónomos

De un vistazo

  • Diseño compacto con una altura de tan solo 81 mm para espacios de instalación reducidos
  • Detección ambiental completa de 360° para un montaje flexible y procesos optimizados
  • Construcción metálica resistente que garantiza un desempeño confiable incluso bajo tensión mecánica
  • Detección precisa de las patas del palé gracias a una alta resolución angular de hasta 0,05° y a una geometría optimizada del punto de luz
Manipulación precisa de cargas con el sensor LiDAR 2-D R2400

Sensor 2-D LiDAR R2400 para detección compacta de 360°

La solicitud

En la automatización logística, los vehículos guiados automáticamente (AGV) se utilizan para transportar paletas de manera eficiente y autónoma. Para recoger la carga de manera confiable, el vehículo debe detectar con precisión los pies de la paleta y posicionar las horquillas con exactitud. El sensor está montado directamente en el carro de las horquillas y detecta el área frente al vehículo durante la recogida de la carga.

El objetivo

El principal desafío radica en combinar un tamaño compacto, un diseño resistente y una tecnología de medición precisa. El sensor debe integrarse en el espacio de instalación limitado de la carretilla elevadora, soportar tensiones mecánicas y, aun así, proporcionar datos de medición confiables para un posicionamiento preciso de las horquillas. Al mismo tiempo, la solución debe ser rentable y requerir poco mantenimiento.

Sensor LiDAR R2400

La solución

El sensor 2-D LiDAR R2400 combina dimensiones compactas con resistencia industrial. Con una altura de tan solo 81 mm, puede integrarse fácilmente en la carretilla elevadora. La detección completa de 360° en todas las direcciones permite una alineación flexible del sensor, independientemente de la situación de montaje. Gracias a una alta resolución angular de 0,05° y a una precisión angular precisa, los pies de los palés se detectan de manera confiable. Los orificios de alineación precisos garantizan una posición reproducible del sensor, lo que permite una puesta en marcha rápida sin necesidad de recalibración en caso de reemplazo.

Características técnicas

  • Rango de medición: 25 m con una reflectividad del 90 %, 10 m con una reflectividad del 10 %, 40 m con reflector
  • Ángulo de escaneo: 360° para una cobertura total de 360 grados
  • Frecuencia de barrido: 10–20 Hz para aplicaciones dinámicas
  • Resolución angular: hasta 0,05° para nubes de puntos de alta resolución
  • Precisión de repetibilidad: < 16 mm
  • Altura compacta de 81 mm para su integración en espacios reducidos

Las ventajas

La construcción metálica duradera, que cuenta con una carcasa de sensor resistente y cojinetes de alta calidad, garantiza una larga vida útil y un rendimiento de medición constante, incluso bajo tensiones mecánicas como las vibraciones. Los usuarios se benefician de una detección de paletas confiable y reproducible, lo que evita la desalineación y optimiza el flujo de material. El diseño compacto reduce significativamente el esfuerzo de integración. La separación óptica entre el transmisor y el receptor minimiza los tiempos de inactividad relacionados con el mantenimiento, ya que la suciedad o la condensación en la cubierta no afectan de manera significativa la calidad de la medición. Esto se traduce en intervalos de mantenimiento más prolongados y menores costos de servicio a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!