Acoplamiento preciso para una transferencia segura de paletas en las estaciones de acoplamiento
De un vistazo
- Diseño compacto con una altura de 81 mm para facilitar su integración
- Detección completa del contorno en 360° para un posicionamiento de precisión del AMR durante el acoplamiento
- Alta resolución angular de 0,05° para la detección precisa de la geometría de la estación
- Montaje flexible y alineación reproducible gracias a los orificios de guía precisos
- Integración rápida del sistema mediante controladores ROS y el protocolo PFSDP

El sensor 2-D LiDAR R2400 permite un posicionamiento de precisión de los AMR
La solicitud
En los sistemas logísticos automatizados, los palés cargados se transfieren entre diferentes unidades de transporte en estaciones de transferencia definidas. Para garantizar un flujo de material seguro yeficiente, los robots móviles autónomos (AMR) deben posicionarse con precisión en estos puntos de transferencia. La detección precisa del entorno y la geometría de la estación es fundamental para una transferencia de palés confiable y sin colisiones.
El objetivo
El principal desafío consiste en posicionar con precisión el AMR en la estación de transferencia, al tiempo que se garantiza una integración mecánica sencilla del sensor en las arquitecturas de los vehículos. A pesar del espacio limitado para la instalación, el sensor debe detectar de manera confiable el contorno de la estación de transferencia y proporcionar datos de posición de alta precisión para la maniobra de acoplamiento. El objetivo es lograr una transferencia segura de paletas mediante la alineación precisa del AMR con un esfuerzo de integración mínimo.

La solución
El sensor LiDAR 2-D R2400, con su diseño compacto de tan solo 81 mm de altura, permite una integración que ahorra espacio en los sistemas AMR. Gracias a su cobertura ambiental completa de 360° y a su alta resolución angular de 0,05°, detecta con precisión los contornos de la estación de transferencia, así como los marcadores de referencia, y proporciona datos exactos de posición para la maniobra de acoplamiento. El montaje flexible, gracias a su campo de visión envolvente, permite una alineación óptima del sensor, independientemente de la configuración estructural del vehículo. Los orificios de alineación precisos garantizan un montaje reproducible y, de ser necesario, permiten un reemplazo rápido del sensor sin necesidad de una recalibración que requiera mucho tiempo. La integración del sistema se lleva a cabo mediante el protocolo PFSDP, de probada eficacia, o mediante ROS.
Características técnicas
- Rango de medición: 25 m con una reflectividad del 90 %, 10 m con una reflectividad del 10 %, 40 m con reflector para aplicaciones flexibles
- Ángulo de escaneo: 360° para una cobertura completa y panorámica de la estación de transferencia
- Precisión de repetibilidad: < 16 mm
- Resolución angular: hasta 0,05° para una detección precisa de contornos
- Frecuencia de exploración: 10–20 Hz para maniobras dinámicas de acoplamiento
- Altura compacta de 81 mm para una integración que ahorra espacio en los sistemas AMR
Las ventajas
La combinación de un diseño compacto, una detección omnidireccional de 360° y una alta resolución angular convierte al sensor LiDAR R2400 en la solución ideal para un acoplamiento preciso en las estaciones de acoplamiento. La detección completa en todas las direcciones permite un posicionamiento flexible del sensor dentro del AMR, mientras que la alta resolución angular detecta de manera confiable incluso los detalles estructurales más sutiles de la estación de transferencia, tales como rieles guía o marcadores de posicionamiento. Esto garantiza una alineación precisa del AMR, minimiza el riesgo de colisiones y maximiza la confiabilidad del proceso durante la transferencia de paletas. La alta precisión angular asegura un posicionamiento reproducible y una calidad constante del proceso.
La estructura metálica resistente, que cuenta con una carcasa robusta para el sensor y cojinetes de alta calidad, garantiza un rendimiento de medición constante incluso en presencia de vibraciones durante el movimiento. Gracias a la separación óptica entre el transmisor y el receptor, los datos de medición se mantienen estables incluso en condiciones ambientales cambiantes, como polvo, humedad o condensación, lo que aumenta la disponibilidad y prolonga los intervalos de mantenimiento.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!