Seleccione su país

Visite el sitio web global

Actualización integral de las carteras PXV y PCV: el posicionamiento absoluto alcanza un nuevo nivel

Ahora con un nuevo diseño compacto e interfaces IO-Link y EtherCAT®

Gama de sistemas de posicionamiento lineal basados en cámaras

La gama de sistemas de posicionamiento lineal basados en cámaras se está ampliando: ya están disponibles los primeros cabezales de lectura PXV con el diseño compacto y económico del modelo F213. Los nuevos cabezales de lectura están equipados con una interfaz SSI o IO-Link. Gracias al monitoreo continuo de la calidad, garantizan una alta disponibilidad del sistema.

Además, ya están disponibles cuatro nuevos cabezales de lectura con el diseño probado del modelo F200 para los sistemas de posicionamiento Data Matrix PXV y PCV. Cada sistema está disponible con dos opciones de interfaz: PROFINET, como hasta ahora, y EtherCAT por primera vez. Estos son los primeros modelos de una nueva generación, con características de hardware y software completamente renovadas que permiten un posicionamiento de precisión en tiempo real, al tiempo que ofrecen opciones de diagnóstico adicionales. Como solución preparada para el futuro, los nuevos cabezales de lectura también cumplen con los requisitos de la Ley de Ciberresiliencia de la UE (CRA).

Cabezales de lectura PXV compactos para instalaciones con limitaciones de espacio y entornos IO-Link

Cabezal de lectura PXV con el diseño compacto del modelo F213

Las variantes PXV del nuevo diseño F213 cuentan con una carcasa excepcionalmente estrecha que mide apenas 70 × 70 × 35 mm y cuenta con una salida de cable. Esto las hace ideales para aplicaciones en logística, la industria automotriz o la industria electrónica, donde se requieren soluciones que ahorren espacio y sean rentables, ya sea en sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación o en sistemas de cintas transportadoras.

Además de dos dispositivos SSI, también está disponible un modelo con interfazIO-Link. Esto significa que los sistemas de posicionamiento Data Matrix de Pepperl+Fuchs ahora pueden utilizarse en entornos de Industria 4.0, por ejemplo, en combinación con maestros IO-Link OPC UA o MQTT. Con el nuevo cabezal de lectura IO-Link, los usuarios se benefician de una configuración sencilla y una puesta en marcha rápida. Además, se dispone de una amplia gama de datos de diagnóstico para fines de mantenimiento predictivo, mientras que el almacenamiento de los parámetros del dispositivo permite un reemplazo rápido del mismo.

Tanto los cabezales de lectura SSI como los de IO-Link del modelo F213 también proporcionan valores de calidad. Este monitoreo continuo de la calidad permite la detección temprana de contaminación o daños, de modo que los errores puedan corregirse de inmediato y se garantice un funcionamiento confiable.

El cabezal de lectura detecta códigos dañados o contaminados y genera valores de calidad
Cabezal de lectura con interfaz EtherCAT/PROFINET

Una nueva generación de cabezales de lectura PXV y PCV: con PROFINET y EtherCAT

Los nuevos cabezales de lectura PXV y PCV del diseñoF200, con interfaces PROFINET y EtherCAT, son los primeros modelos de una nueva generación que es funcionalmente compatible con la gama existente de sistemas de posicionamiento lineal basado en cámaras. Las nuevas variantes ofrecen una serie de mejoras: por ejemplo, proporcionan una mayor frecuencia de evaluación de 100 Hz en lugar de los 40 Hz anteriores. Además, la velocidad de paso se ha incrementado de 8 m/s a hasta 12,5 m/s. Como resultado, los dispositivos permiten un mejor posicionamiento en tiempo real, incluso en aplicaciones que involucran secuencias de movimiento de alta velocidad.

Además, los nuevos cabezales de lectura cuentan con un campo de visión significativamente mayor. Esto proporciona resultados de lectura consistentes y un alto grado de flexibilidad en la instalación, ya que permite cubrir distancias más grandes entre los códigos. En el caso de los dispositivos PCV, también se ha ampliado el rango de tolerancia para la distancia Z con el fin de compensar las variaciones del sistema —por ejemplo, en trayectorias curvas— y permitir un montaje más flexible.

Al utilizar los nuevos sistemas de posicionamiento, los usuarios también se benefician de capacidades de diagnóstico mejoradas. Por ejemplo, la distancia en el eje Z entre el cabezal de lectura y la cinta de códigos, así como el ángulo de rotación del cabezal de lectura, se monitorean continuamente para ayudar a identificar errores de montaje. Además, los dispositivos proporcionan valores de calidad para evaluar la imagen capturada por el cabezal de lectura, incluida la cinta de códigos. A través de la interfaz de servicio TCP/IP, los sensores pueden conectarse al software Vision Configurator de Pepperl+Fuchs para mostrar datos de diagnóstico, capturar imágenes o realizar actualizaciones remotas.

Pepperl+Fuchs está realizando una transición gradual de toda su gama de productos PXV y PCV hacia la nueva generación de hardware y software, lo que garantiza que, en el futuro, otras variantes también puedan beneficiarse de las características mejoradas.

Ventajas de los sistemas de posicionamiento PXV y PCV

  • Sistema de posicionamiento absoluto de alta confiabilidad que cuenta con una combinación única de una cámara 2-D y una cinta de códigos Data Matrix para el posicionamiento sin contacto a distancias de hasta 100 000 m
  • Máxima disponibilidad del sistema: resistencia a la contaminación o al daño de la cinta de códigos gracias a múltiples redundancias de código
  • Una solución rentable con un diseño de carcasa compacto abre nuevas posibilidades de aplicación
  • Puesta en marcha rápida y sencilla a través de RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT o IO-Link

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!