Seleccione su país

Visite el sitio web global

Estaciones de control (Ex e)

Imagen de la familia de productos para estaciones de control Ex e

Pepperl+Fuchs ofrece estaciones de control Ex e (seguridad aumentada) diseñadas para un funcionamiento seguro y confiable en entornos industriales peligrosos. Estas estaciones de control proporcionan una plataforma certificada para integrar componentes de control y automatización donde la protección contra explosiones es obligatoria.

Nuestras series están diseñadas para su uso en condiciones adversas, incluyendo entornos mecánicamente exigentes y con atmósferas corrosivas. El diseño de la carcasa garantiza una protección fiable de los componentes internos y permite un funcionamiento prolongado en entornos difíciles, típicos de las instalaciones petroleras y gasísticas, las plantas químicas y otras industrias de procesamiento.

Las estaciones de control Ex e están disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de gabinetes, lo que permite una adaptación flexible a diferentes conceptos de control y requisitos de instalación. La disposición interna y la configuración de las entradas de cables se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada proyecto, lo que garantiza una integración eficiente en los sistemas existentes.

Las estaciones de control están certificadas según las normas internacionales de protección contra explosiones, como ATEX e IECEx. Con su construcción robusta y su certificación probada, las estaciones de control Ex e de Pepperl+Fuchs ofrecen una solución confiable para aplicaciones de control en las que la seguridad y el cumplimiento normativo son imprescindibles.

  • Serie GR: poliéster reforzado con fibra de vidrio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22.
  • Serie SR: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, División 2
Estación de control de la serie GR

Serie GR: Estaciones de control (Ex de, Ex ib y Ex tb) en poliéster reforzado con fibra de vidrioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

La serie GR comprende una gama de estaciones de control reforzadas con fibra de vidrio cargada con carbono (GRP) con protección de tipo Ex e. Estas carcasas antiestáticas, estabilizadas contra los rayos UV y resistentes a la corrosión están preparadas para equiparse con una amplia gama de funciones de supervisión y control. Los distintos tamaños de caja disponibles permiten adaptarse con exactitud al número de elementos operativos necesarios, lo que facilita una instalación que ahorra espacio. Con una rejilla de diseño de 10 mm, elevadores para diferentes profundidades de montaje y un carril DIN especial con rejilla para el posicionamiento de precisión de los elementos operativos, estas estaciones de control se pueden adaptar muy fácilmente a los diferentes requisitos de aplicación. Un amplio rango de temperatura ambiente de –40 a 55 °C permite su funcionamiento en entornos muy difíciles.

Estación de control de la serie SR

Serie SR: Estaciones de control (Ex de, Ex ib y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, División 2.

La serieSR es una gama flexible de estaciones de control Ex e totalmente personalizables. Las cajas pueden satisfacer las necesidades de las especificaciones de los usuarios, ya que se suministran con o sin accesorios, como abrazaderas de montaje o placas de prensaestopas. Se dispone de una amplia gama de elementos operativos, bloques de contactos, terminales, dispositivos de entrada y accesorios para cajas, con el fin de garantizar que cada configuración se adapte exactamente a los requisitos de cada aplicación. Las cajas están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L cepillado y todas las fijaciones están fabricadas en acero inoxidable de grado A4 como estándar para proporcionar una excelente resistencia al deslustre y a la corrosión. Las estaciones de control SR se pueden montar en orientación vertical u horizontal en un rango de temperatura de –40 a 55 °C.

Idioma
  • alemán
  • francés
  • inglés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control StationsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
10 MB
Idioma
inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous AreasTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
437 KB
Idioma
inglés
  • francés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Folletos y descripciones generalesBrochure Solution SpotlightTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!