Tablets Tab-IND® de grado industrial

Las tabletas de la serie Tab-IND® combinan una resistencia industrial robusta con un diseño delgado y moderno, además de una funcionalidad versátil para entornos profesionales exigentes. Disponibles tanto con el sistema operativo Android™ como con Windows®, estos dispositivos pueden adaptarse perfectamente a una amplia gama de aplicaciones empresariales. Con una amplia gama de accesorios y opciones de expansión, la serie Tab-IND es ideal para su uso en los sectores de manufactura, logística, almacenamiento, automotriz, comercio minorista y hotelería.
Gracias a la innovadora interfaz Smartback, es posible implementar sin problemas extensiones personalizadas e integraciones de hardware específicas para cada proyecto, lo que brinda la máxima flexibilidad para soluciones empresariales especializadas. No dude en ponerse en contacto con nuestro soporte para obtener soluciones a la medida.
La gama también incluye terminales tipo quiosco, ideales para aplicaciones de autoservicio, visualización de información y control de acceso. Equipadas con una antena NFC frontal, tanto las tabletas como los terminales tipo quiosco ofrecen soporte para pagos sin contacto rápidos y seguros, así como para la autenticación y la gestión de acceso directamente en la pantalla.

Marco del escáner
- El marco opcional para escáner convierte al Tab-IND en una potente solución para logística, almacenamiento y rastreo de activos
- Diseño compacto, liviano y ergonómico para un uso cómodo durante todo el día
- Escáner integrado de nivel profesional para una captura de datos rápida y confiable
- Resistencia mejorada con certificación de prueba de caída desde 1,2 m
- Totalmente compatible con los accesorios SmartBack para una flexibilidad máxima

Tab-IND en el sector minorista y de la hostelería
Los tablets Tab-IND y las terminales tipo quiosco están diseñadas para entornos de venta al por menor y de hostelería, y combinan un rendimiento resistente con un diseño moderno y tecnologías sin contacto que funcionan a la perfección. Mejoran la experiencia del cliente al tiempo que optimizan las operaciones diarias. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen:
- Quioscos de autoservicio y señalización digital
- TPV móviles y pagos sin contacto
- Sistemas de registro, pedidos e información
- Gestión de visitantes y control de acceso
Contáctenos para obtener soluciones personalizadas para tablets
¿Busca una solución personalizada para tablets que se adapte perfectamente a sus necesidades? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que completar el formulario de contacto y dejarnos un mensaje.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 875 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environments | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 598 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!