Identificación óptica
Las aplicaciones en el campo de la identificación óptica no podrían ser más diversas. Ya se trate de alcances de lectura y detección especialmente amplios, códigos DPM, temperaturas extremas, altas velocidades o exposición al polvo y la suciedad, Pepperl+Fuchs ofrece la solución óptima para cada caso. Desde lectores de códigos 2-D y dispositivos portátiles hasta escáneres de códigos de barras y soluciones especiales: los sensores móviles y fijos resuelven de manera confiable y segura las aplicaciones de seguimiento y rastreo con una amplia variedad de tipos de códigos y en las condiciones más exigentes.
¡Encuentre la solución ideal para su tarea específica de identificación óptica!
Lectores de código 2D fijos
Lectores fijos de códigos de barras
Lectores portátiles de códigos 2-D
Soluciones especiales
Beneficios
Sensores móviles y fijos
Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de lectores de códigos móviles y fijos que abarcan todas las simbologías de códigos convencionales. Estos potentes dispositivos leen todos los códigos 1D y 2-D habituales con gran fiabilidad, independientemente de si están impresos, grabados con láser o grabados con aguja.
Rendimiento óptimo en cualquier rango
Los sistemas de identificación óptica de Pepperl+Fuchs ofrecen la solución ideal para distancias de hasta 1 metro. No solo leen códigos muy pequeños con módulos de tan solo 0,1 mm, sino que también abarcan rangos de detección especialmente amplios. Esto significa que ofrecen las distancias y los rangos de detección adecuados para garantizar un rendimiento de lectura óptimo en todo momento.
La solución adecuada para cada aplicación
Ya se trate de condiciones ambientales adversas, como temperaturas extremas, polvo o suciedad, o de aplicaciones que requieran velocidades de escaneo especialmente elevadas, los sistemas de identificación óptica resuelven de manera confiable cualquier tarea de identificación y pueden adaptarse de manera óptima a los requisitos específicos de cada aplicación.
Integración rápida y sencilla
Gracias a diversas interfaces, como los buses de campo basados en Ethernet, Ethernet TCP/IP, USB, interfaces serie, E/S o incluso interfaces de radio como Bluetooth®, los sistemas de identificación óptica pueden integrarse a la perfección en todos los entornos de sistema. Estos potentes dispositivos destacan no solo por su rápida integración, sino también por su sencilla puesta en marcha.
Ventajas del CleverReader

Garantía de calidad y trazabilidad
El CleverReader ofrece numerosas funciones para optimizar y garantizar la seguridad de los procesos. Gracias a la función de comparación de códigos, cada código leído se compara automáticamente con un código de referencia, lo que permite detectar de inmediato los códigos incorrectos y, por lo tanto, los objetos defectuosos.
Si faltan códigos, están dañados o son ilegibles, el lector de códigos guarda automáticamente la imagen del error. Esto facilita el análisis de los casos problemáticos y proporciona soporte para la trazabilidad hasta el nivel de cada componente.

Preparación flexible de datos
La cadena desalida se puede formatear libremente, de modo que la información relevante sobre los códigos se pueda transferir directamente al sistema ERP en el formato requerido. Se eliminan los pasos intermedios que requieren mucho tiempo, el flujo de información se mantiene coherente y eficiente, y se simplifica la integración en los sistemas existentes.

Lectores portátiles de códigos 2-DLectores portátiles de la serie OHV
Un rendimiento de lectura altamente confiable, un manejo sencillo y una adaptación perfecta a los requisitos específicos de cada cliente: esto es lo que caracterizan a los lectores portátiles de la serie OHV. Los dispositivos leen de manera confiable todos los códigos 1D y 2-D, incluidos los códigos DPM, incluso en superficies reflectantes. Están disponibles con cable o de forma inalámbrica. Además, los dispositivos proporcionan retroalimentación al usuario mediante señales acústicas, táctiles y visuales, lo que garantiza la máxima confiabilidad del proceso para su aplicación. Pepperl+Fuchs ofrece un lector portátil adecuado para cada requisito de aplicación en el campo de la identificación móvil, ya sean tareas estándar o exigentes.

Soluciones especialesSistema de identificación de alta temperatura de OIT
El sistema de identificación de alta temperatura OIT garantiza un funcionamiento fluido del proceso en las condiciones más exigentes, tales como cambios cíclicos de temperatura, temperaturas extremadamente altas de hasta 500 °C o la exposición al polvo o la pintura. Esto hace que el sistema sea ideal para su uso en líneas de pintura, plantas de secado, plantas de galvanoplastia o panaderías. La función de diagnóstico integrada garantiza secuencias de proceso seguras. Descubra en el informe de aplicación cómo el OIT identifica de manera confiable las carrocerías recién pintadas a pesar de las temperaturas ambientales extremas.
Descargas
Contáctenos
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos de identificación óptica o busca una solución de sensores adaptada a los requisitos de su aplicación? Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!