Seleccione su país

Visite el sitio web global

Supervisión y control eficientes de sopladores y ventiladores

tres grandes ventiladores en el exterior de un edificio de producción

El kit de arranque de gemelos digitales optimiza la eficiencia energética y previene daños mecánicos

La solicitud

Los sopladores y los ventiladores son componentes clave en instalaciones industriales, plantas de producción y sistemas de edificios. Garantizan el movimiento del aire y los gases, la generación de presión, la refrigeración o la ventilación y, por lo tanto, son indispensables para el funcionamiento continuo de muchos procesos. Sin embargo, los ventiladores y los sopladores están expuestos a elevadas cargas mecánicas durante su funcionamiento continuo. Los desequilibrios, las velocidades de rotación incorrectas o los conductos de aire sucios pueden provocar un aumento de las vibraciones, el desgaste o daños en los cojinetes y los motores. Los flujos de aire irregulares también merman la eficiencia de los sistemas y aumentan el consumo de energía.

El objetivo

Para garantizar un funcionamiento fiable y energéticamente eficiente, es fundamental supervisar y controlar de forma continua los parámetros operativos pertinentes. El objetivo es detectar desequilibrios o un aumento de las vibraciones en una fase temprana, con el fin de prevenir daños mecánicos y ajustar de manera flexible la velocidad de rotación y el rendimiento del equipo a las necesidades reales. Al mismo tiempo, el flujo de aire y la presión deben controlarse de manera óptima para reducir el consumo de energía. Además, la planificación del mantenimiento predictivo es importante para programar las intervenciones y aumentar la disponibilidad de la planta y la vida útil de los componentes.

En la imagen se muestra una exposición del kit de arranque Digital Twin con todos sus componentes de hardware y una pantalla en la que se ve el panel de control de Bosch Digital Twin Industries

La solución

El kit de arranque Digital Twin de Bosch Business Innovations y Pepperl+Fuchs ofrece una solución de sistema universal para la monitorización del estado y la mejora de la eficiencia de sopladores y ventiladores. Sensores de alta precisión, como los sensores de vibración de 12 kHz de la serie VIM3, miden la velocidad de rotación, las vibraciones, la presión y la temperatura directamente en los dispositivos. Los datos se recopilan mediante un maestro IO-Link y se transmiten a la solución Digital Twin a través de la caja industrial de thin client BTC22.

La plataforma en la nube analiza la información en tiempo real. Los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático detectan desequilibrios, desviaciones en el flujo de aire y estados de funcionamiento ineficientes. Además, pueden sugerir automáticamente medidas de optimización. Opcionalmente, el sistema puede integrarse en los sistemas ERP o de gestión de edificios existentes, de modo que los procesos de mantenimiento y optimización energética se desarrollen sin interrupciones.

Aspectos destacados

  • Alta productividad y eficiencia: esta solución «plug-and-play» lista para usar permite realizar análisis y optimizaciones respaldados por IA en tiempo real
  • Un ahorro significativo de recursos y costos gracias a una estrategia de mantenimiento predictivo
  • Monitoreo preciso del estado para prolongar la vida útil de los activos
  • Máxima transparencia gracias a una amplia gama de simulaciones de escenarios y a la detección temprana de anomalías
  • La fácil escalabilidad y el acceso a través de la plataforma en la nube garantizan la máxima flexibilidad
  • Integración directa en sistemas ERP para una gestión de repuestos rápida y adaptada a la demanda
La imagen muestra los iconos de los componentes de hardware y software del kit de arranque Digital Twin

Las ventajas

La implementación del kit de arranque Digital Twin permite una puesta en marcha rápida y sencilla: la instalación de los sensores, la conexión al maestro IO-Link y la conexión a la red se completan en solo unos pocos pasos, y la configuración se realiza de forma automática.

Tras una breve fase de aprendizaje, el panel de control ofrece información transparente y continua sobre las vibraciones, el flujo de aire, la presión, el consumo energético y el estado de la planta. Las alertas tempranas de desequilibrios permiten planificar el mantenimiento de forma específica, evitar paradas no programadas y prolongar la vida útil de las unidades. Al mismo tiempo, la velocidad de rotación, la presión barométrica y la potencia se controlan de manera óptima, lo que reduce el consumo energético y aumenta la eficiencia operativa.

De un vistazo

  • Registro continuo de la velocidad de rotación, las vibraciones, la presión y la temperatura
  • Detección temprana de desequilibrios y desgaste mecánico
  • Análisis de datos con apoyo de IA para optimizar el flujo de aire y la presión
  • Configuración automatizada y puesta en marcha rápida
  • Integración directa en los sistemas de producción o de gestión de edificios existentes
  • Reducción del consumo energético y aumento de la disponibilidad de la planta

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!