Seleccione su país

Visite el sitio web global

Paneles de control y distribución

Product family image for Ex d control and distribution panels

Los paneles de control y distribución proporcionan una plataforma centralizada para alojar y gestionar instalaciones eléctricas y módulos de automatización en entornos industriales, lo que garantiza un funcionamiento seguro y eficiente incluso en zonas peligrosas. Diseñados con robustas carcasas ignífugas y elementos operativos certificados, estos paneles admiten una amplia gama de aplicaciones de automatización de procesos, desde la distribución de energía hasta el control de maquinaria compleja.

Los Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) de Pepperl+Fuchs trabajan en estrecha colaboración con ustedes para desarrollar soluciones a la medida para cada proyecto. Desde la primera evaluación y planificación del diseño hasta la inspección final, la certificación y la documentación, cada panel de control y distribución se diseña para cumplir con las especificaciones exactas y estar listo para su puesta en marcha inmediata. Disponibles en una variedad de materiales, tamaños y configuraciones, incluyendo cajas de acero inoxidable y aluminio, estos paneles combinan resistencia mecánica, flexibilidad y cumplimiento con normas internacionales como ATEX, IECEx y NEC.

  • Serie CPS: aluminio/acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
  • Serie EJB: aluminio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1
  • Serie EJBX: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1.
  • Serie GUB: aluminio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1
  • Serie GUBX: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
CPS series control and distribution panels

Serie CPS: Paneles de control y distribución (Ex de y Ex tb) en aluminio/acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

Las soluciones Ex de de la serie CPS ofrecen la máxima flexibilidad en aplicaciones de control complejas para áreas peligrosas, ya que combinan carcasas ignífugas de aluminio o acero inoxidable con carcasas Ex e de PRFV. Los componentes eléctricos industriales que pueden generar chispas se instalan en la parte Ex d del conjunto, mientras que los componentes Ex e certificados, como indicadores LED, botones pulsadores, interruptores de control, amperímetros y terminales de conexión, se instalan en el gabinete Ex e, al que se puede acceder fácilmente. Durante la instalación en campo, los cables se conectan fácilmente dentro del gabinete Ex e con prensaestopas Ex e y los terminales adecuados. Esto evita la necesidad de instalar prensaestopas Ex d en campo, o incluso prensaestopas de barrera, y permite un funcionamiento seguro y un fácil mantenimiento de todo el conjunto.

EJB series control and distribution panels

Serie EJB: Paneles de control y distribución (Ex d y Ex tb) en aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para gases del grupo de gas IIB+H2.

La serie EJB ofrece paneles de control y distribución en cajas de aluminio resistentes a la corrosión, diseñadas para entornos industriales difíciles. Están disponibles en una variedad de tamaños y diseños, y combinan una construcción sólida con un diseño versátil para adaptarse a diversos requisitos de control y distribución. La protección IP66 (o IP66/67 con una junta tórica adicional) y la certificación NEMA tipos 4, 4X, 7 y 9 garantizan que los paneles mantengan un funcionamiento fiable incluso en condiciones difíciles. Los paneles se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada proyecto, lo que permite una colocación flexible de los elementos operativos, las entradas de cables y los prensaestopas. Cuando es necesario supervisar los componentes internos, se puede integrar una ventana de visualización de vidrio templado resistente al calor sin comprometer la integridad de la carcasa.

EJBX series control and distribution panels

Serie EJBX: Paneles de control y distribución (Ex d y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para gases del grupo de gas IIB+H2.

La serieEJBX comprende paneles de control y distribución alojados en robustas cajas de acero inoxidable ignífugas, diseñadas para entornos corrosivos y exigentes. Están disponibles en múltiples tamaños y diseños, y combinan resistencia y adaptabilidad para satisfacer las necesidades de configuraciones complejas de control y distribución. Con protección IP66 (o IP66/67 cuando están equipados con una junta tórica adicional) y conformidad con los tipos NEMA 4, 4X, 7 y 9, estos paneles protegen de forma fiable contra entornos hostiles. Los paneles se pueden personalizar para adaptarse a los requisitos de cada proyecto, incluyendo la colocación flexible de los elementos operativos, las entradas de cables y los prensaestopas compatibles. Para aplicaciones en las que es necesario supervisar los componentes internos, una ventana de visualización de vidrio templado resistente al calor opcional garantiza la visibilidad sin comprometer la seguridad.

GUB series control and distribution panels

Serie GUB: Paneles de control y distribución (Ex d y Ex tb) en aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para gases del grupo de gas IIC.

Los paneles de control y distribución de la serie GUB están fabricados con carcasas de aluminio duraderas y resistentes a la corrosión, ignífugas y diseñadas para aplicaciones exigentes. Disponibles en múltiples tamaños y configuraciones, estos paneles ofrecen resistencia mecánica y opciones de diseño flexibles para adaptarse a una gran variedad de necesidades de control y distribución. Con protección IP66 (o IP66/67 con una junta tórica adicional) y NEMA tipos 4, 4X, 7 y 9, mantienen un rendimiento fiable incluso en condiciones ambientales difíciles. Cada panel GUB se puede configurar para adaptarse a los requisitos específicos del proyecto, incluyendo disposiciones adaptables para los elementos operativos, las entradas de cables y los prensaestopas. Para las configuraciones que requieren visibilidad de los componentes internos, se puede integrar opcionalmente una ventana de visualización de vidrio templado resistente al calor.

Panel de control y distribución GUBX

Serie GUBX: Paneles de control y distribución (Ex d y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22. Apto para gases del grupo de gas IIC.

Los paneles de control y distribución de la serie GUBX cuentan con carcasas de acero inoxidable robustas, resistentes a la corrosión e ignífugas. Disponibles en una amplia gama de tamaños y opciones de diseño, estos paneles combinan resistencia mecánica con un diseño flexible, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes de control y distribución. Con un alto grado de protección (IP66 o IP66/67 cuando se equipan con una junta tórica adicional), ofrecen un rendimiento fiable incluso en condiciones ambientales adversas. Cada panel GUBX se puede adaptar a los requisitos específicos de cada proyecto, incluida la configuración flexible de los elementos operativos, las entradas de cables y los prensaestopas. Para aplicaciones que requieren la supervisión visual de los componentes internos, se puede incluir como opción una ventana de visualización de vidrio templado resistente al calor.

Idioma
  • alemán
  • inglés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process AutomationTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
491 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!