Seleccione su país

Visite el sitio web global

DKX4-101 KVM-Over-IP Switch

Raritan Dominion KVM-over-IP switch

Ventajas clave de un vistazo

  • Allows direct connection from a VisuNet Remote Monitor (with RM Shell 5.2 or newer) to a host system
  • Supports concurrent remote and local access to an Operator Workstation
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de DKX4-101

Input voltage5 V DC
Power supply100 ... 240 V 50-60Hz, 12.5 W / 20 W max/operating
Interface typeFront side: 1 x DC, 1x Ethernet, Serial Admin, 1x USB-B to Server, HDMI to Server
Back side: HDMI out, USB K/M, Terminal Block. Factory Reset Button
Operating temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity20 % ... 80 %
ConnectionLocal connection:
HDMI passthrough port, 2x USB-A port for keyboard and mouse control
Remote connection:
1 Gigabit Ethernet (RJ-45) port IPv6/IPv4 dual stack, TCP/IP
Mass0.65 kg
Dimensions140 mm x 144 mm x 30 mm (l x w x h)
MountingZero-U form factor; rack mountable vertically or horizontally (bracket kit included)
Scope of delivery1 locking power cord
1 HDMI cable
1 USB-B to USB-A cable
1 mounting bracket kit