Seleccione su país
PXV100Q-F200-B17-V1D Cabezal de lectura óptico
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Ventajas clave de un vistazo
- PROFINET-Interface
- Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
- Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
- Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
- El interruptor integrado
- Distancia transversal hasta 100 km
- Salida de calidad del código
- Detección de contaminación
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR