Seleccione su país
IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009 Sensor inductivo analógico
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor inductivo análogo
- Salida analógica de 1 mA ... 5 mA/0 V ... 5 V
- 0...6 mm casi enrasado












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009
| Tipo de salida | Salida de corriente analógica o salida de tensión analógica | |
| Instalación | casi enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,33 | |
| Factor de reducción rCu | 0,28 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
| Factor de reducción rMs | 0,43 | |
| Rango de medición | 0 ... 6 mm | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Condiciones de montaje | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V , rizado 20 % UB | ||||||||||||
| Frecuencia límite (3dB) | 1000 Hz | |||||||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |||||||||||||
| Protección contra cortocircuito | si | |||||||||||||
| Repetibilidad | R | ± 0,32 mm | ||||||||||||
| Resolución | 0 ... 1 µm | |||||||||||||
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| MTTFd | 551 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tipo de salida | 0 ... 5 V / 1 ... 5 mA | |
| Resistencia de carga | Salida de corriente A2: 1 kΩ (UB=10 V) / 5 kΩ (UB= 30 V) | |
| Corriente de carga | Salida de tensión A1: ≤ 10 mA | |
| Tiempo de desionización | 20 ms | |
| Tolerancia ajuste del punto cero | ≤ ± 10 % del valor final | |
| Deriva de temperatura | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) | |
| Rizado residual | 20 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón, cromado | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 27 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.