Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan-3M-SC black Escáner de estado sólidoShieldScan

Escáner de estado sólido con tecnología de tiempo de vuelo para la seguridad personal en puertas automáticas según DIN 18650/EN 16005, DIN izquierda/DIN derecha, salida NPN/PNP, carcasa negra

Ventajas clave de un vistazo

  • Lector de estado sólido con tecnología de tiempo de vuelo para un funcionamiento confiable y silencioso en todas las condiciones ambientales
  • Geometría óptima del haz para una máxima seguridad de la puerta
  • Escáner de estado sólido para todas las puertas giratorias convencionales
  • Función de pared virtual para ocultar áreas no relevantes
  • Montaje en esquina listo para usar con grado de protección IP65
  • Carcasa compacta, cúbica y de diseño purista para una integración completa en la puerta
  • Función de enseñanza única para una puesta en marcha simplificada
  • Mayor protección contra pellizcos en el borde de la bisagra
  • SC: semiconductor (NPN/PNP)
  • La imagen y el esquema son genéricos para este tipo de dispositivo y pueden diferir de la variante específica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan-3M-SC black

Emisor de luzIRED 850 nm
Nº de haces20
Diámetro del haz de luz8 cm con rango de detección 2000 mm
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd> 100 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)94 %
Indicación de la funciónLED de estado rojo/verde/naranja Enseñanza, errores, estado del interruptor
LED rojo: Interruptor indicador del lado de las bisagras de la puerta
LED verde: Indicador de interruptor del lado opuesto de la bisagra
Elementos de mandoTecla TEACH-IN , Conmutador DIP para selección de tipo de operación
Tensión de trabajoUB24 V CC +/- 20 %
Clase de protecciónIII
Consumo de potenciaP0sensor primario 3,6 W
sensor secundario 3,4 W
Entrada de TestAlto en U = 10 VCC… 30 VCC
Bajo en U = <2 V CC
Tipo de conmutaciónconmutación cuando el campo de protección está libre
Señal de salidaNPN , PNP , protegido contra cortocircuito , conmutación reversible
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Tiempo de respuesta≤ 50 ms con una altura de instalación de ≤ 2500 mm
≤ 80 ms con una altura de instalación >2500 mm
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
Autorización TÜVTÜV NORD
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa25 % … 95 % , no condensado
Altura del montaje1500 ... 2500 mm (Ancho de puerta de 0,5 a 1,8 m)
2500 ... 3000 mm (Ancho de puerta de 0,5 a 1,6 m)
Grado de protecciónIP65
ConexiónEnchufe con el cable de conexión , de 8 hilos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPC (Policarbonato)
Masaaprox. 500 g (conjunto)
Dimensiones
Altura61,3 mm
Profundidad38,7 mm
Longitud255 mm
Función
Conmutadores DIPInterruptor 1 ENCENDIDO
Interruptor 2 ENCENDIDO
Interruptor 3 ENCENDIDO
Interruptor 4 ENCENDIDO
AjustadorDial de ajuste: Posición 6 = altura de instalación 2100 mm
Volumen de suministroSistema de sensores para el lado de la bisagra y el lado principal (1 sensor primario y 1 sensor secundario, cable de conexión, cable de transición de puerta, manguera corrugada con soporte de pared, tornillos autorroscantes de 2 x 3, plantilla de perforación, sello de cable con grado de protección IP65)