Seleccione su país
NBB4-12GM40-EU-M1-300MM-3DT04 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 4 mm enrasado
- Salida de conmutación de 0,5/4,5 V CC para controles de equipos móviles
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Conector Deutsch de 3 polos (DT04)
- Alta resistencia a los golpes y las vibraciones
- Resistencia EMC elevada 30 V/m
- Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV