Seleccione su país
ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, PoE, 6 RJ45 ports wih voltage boost
Ventajas clave de un vistazo
- Industrial PoE IEEE 802.3af compliant unmanaged switch
- Four 10/100BASE-TX PoE ports and two Gigabit uplink ports
- Total output power budget of 60W (15.4W maximum on each port)
- Voltage boost technology that supports 12 - 24V DC power input sources for transportation, security and industrial applications
- QoS support for optimizing video and VoIP stream
- Alarm relay for failure and event notification
- Wide operating temperature range (-25 to +60 °C)
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR