Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV-CTM-4x4 Etiq. metál. matriz de datos

Etiqueta metálica Data Matrix para sistema PGV

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistencia química elevada
  • Poco peso
  • Montaje autoadhesivo
  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Insensible y robusto frente a influencias ambientales

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV-CTM-4x4

Zona numérica1 ... 99999999 = Número etiqueta (consulte información de pedido)
Tipo de luzrojo
azul/blanco
¡No apto para luz infrarroja!
Temperatura de trabajo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura del montaje10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Robustez del material0,5 mm
MaterialAluminio
Masa11 g
AlmacenajeMáximo de 2 años en condiciones de almacenamiento normales.
AdhesivoAdhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h
Fuerza adhesivaValores medios (FTM2)
Metal (acero inoxidable, aluminio) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm
NotaPara conseguir una buena unión adhesiva, las superficies de los materiales que se van a unir deben estar totalmente secas y limpias. Para la limpieza, se recomiendan disolventes sin grasa como n-heptano o alcohol isopropílico
La unión debe realizarse utilizando la mayor presión posible y a una temperatura de al menos +10 °C.
Cuanto mayores sean la presión y la temperatura, mejor penetrará el adhesivo en los poros del material base, lo que aumentará la resistencia adhesiva.
Información del pedidoconsulte la información adicional En la página siguiente