Seleccione su país

Visite el sitio web global

SC2-N0-GN Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm anchura de la ranura

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SC2-N0-GN

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura2 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 mm , tipo 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajoUB5 ... 25 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
HistéresisH0,11 ... 0,2 mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd5790 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0091X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 99 ATEX 2219 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0453
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002306
Certificación marinaDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles
Sección transversal0,06 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable0,75 mm ± 0,15 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,06 mm2
LongitudL500 mm
Dimensiones
Altura13 mm
Anchura15 mm
Longitud8 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.