Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3-4A-E2-5M-PUR Distribuidor pasivo

Divisor pasivo, 4 conectores M8, asignación simple, con cable de tronco

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción plana
  • Display por LED para alimentación del módulo y estado I/O
  • Grado de protección IP67
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3-4A-E2-5M-PUR

Conector 1
ConexiónConector hembra
Tipo4x M8
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Número UL FileE223772
LED verdeTensión de alimentación por módulo
LED amarilloDisplay de estado I/O
Tensión de trabajoUB24 V CC, máx. 30 V CC
Corriente de trabajoIB≤ 5 mA elemento de display por canal
Carga de corriente ≤ 2 A por canal,
≤ 2 A por conexión,
≤ 6 A corriente global por divisor
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
CombustibilidadUL 94
Autorización ULAWM STYLE 20549 (cable)
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Clavija
Par de apriete0,2 Nm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>7,5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
HilosConductor de señales (4): 4 x 0,34 mm2
Línea de alimentación (1, 3): 2 de 0,75 mm2
Color de núcleosNúcleo 1/4 (A): blanca
Núcleo 2/4 (A): verde
Núcleo 3/4 (A): amarillo
Núcleo 4/4 (A): gris
Núcleo 1 ... 4/1 (+24 V): marrón
Núcleo 1 ... 4/3 (0 V): azul
Construcción del núcleoLínea de señal (4): 19 x 0,15 mm
Línea de alimentación (1, 3): 42 x 0,15 mm
LongitudL5 m
Código de cableLi YY 11Y-HF
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 1500000
Velocidad de movimientomax. 2 m/s
Distancia transversal2 m
Masa449,8 g
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura30 mm
Longitud85,5 mm
Sin PWISsi
Clavija
Conexión de tornilloAleación Cu , niquelado
PinzaPBT, negro
JuntaFKM
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
Aislamiento del hiloPVC
Resistencia químicabueno
NotaAl instalar los cables, es necesario adaptarse al radio de curvatura máximo permitido. Si la curvatura es excesiva, se pone en riesgo el grado de protección.
Proteja el conector de fuerzas mecánicas mediante mazos de cables, por ejemplo.
Cierre las ranuras de conexión que no se utilicen antes de la puesta en marcha. Encontrará los elementos de sellado pertinentes en "accesorios".