Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ2-SN-Y89620 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm anchura de la ranura
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Objetos ferromagnéticos

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SJ2-SN-Y89620

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Anchura de la ranura2 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Objeto de referencia5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
HistéresisHcon amplificador, NAMUR: 0,02 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificador de conmutación de seguridad: 0,01 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Inclinación de la corriente-11 mA / mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada0,2 ... 1 mA
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0454
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable0,75 mm ± 0,15 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,06 mm2
LongitudL20 mm
Masa2,5 g
Dimensiones
Altura13 mm
Anchura15 mm
Longitud8 mm
Notatope de conexión variable
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.