Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ3,5-S1N Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 3,5 mm anchura de la ranura
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Objetos no ferromagnéticos

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SJ3,5-S1N

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Objeto de referencia10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Nivel de integridad de seguridad (SIL)hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1.
Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto.
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2500 Hz
HistéresisHcon amplificador, NAMUR: 0,09 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificador de conmutación de seguridad: 0,05 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adecuado para técnica 2:1si , con protección contra polarización inversa
Inclinación de la corriente2,1 mA / mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada0,2 ... 1 mA
Placa de medición detectada≥ 3 mA
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0454
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002308
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ16.1392X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable1,1 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL500 mm
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm
Notasólo para metales -NE
tope de conexión variable
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.