Seleccione su país
NCB1,5-8GM25-N0 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 1,5 mm enrasado
- Salida NAMUR
- carcasa acero inoxidable
- Protección contra la inversión de polaridad
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NCB1,5-8GM25-N0
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 1,5 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 1,35 ... 1,65 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,3 | |
| Factor de reducción rCu | 0,2 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 3 % | ||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
| Protección contra cortocircuito | si | |||||||
| Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||
| MTTFd | 3590 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación CML | bajo pedido | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | LCP | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo | |
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.