Seleccione su país
NCB2-V3-N0-Y244943 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 2 mm enrasado
- Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NCB2-V3-N0-Y244943
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,3 | |
| Factor de reducción rCu | 0,2 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Histéresis | H | tip. 3 % | ||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 2180 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación CML | bajo pedido | |||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable PVC , 130 mm Extremo del cable aislado con casquillo para clavijas de 8 mm de longitud | ||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.