Seleccione su país
NJ2-11-SN-G-Y07530 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 2 mm enrasado
- Salida NAMUR
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ2-11-SN-G-Y07530
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologación ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | ||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP68 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.