Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19X-G-ABG Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, M12 recto, codificado X, 8 pines, Cat6A, apantallado, para diámetro de cable de 5,5 a 9 mm, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para Gigabit Ethernet
  • Conectables en campo
  • Carcasa de metál robusta
  • Apantallamiento integral (360°) con protección electromagnética completa
  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Apto para pasamuros

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19X-G-ABG

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo X
Personalizaciónapto para pasamuros
Tensión de trabajoUBmáx. 50 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 0,5 A
Resistencia de tránsitomax. 15 mΩ
Resistencia de contactomáx. 5 MΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarIEEE 802.3an 10GBASE-T
Tecnología de transmisiónadecuado para PoE+ Power over Ethernet IEEE 802.3at
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-109
Categoría de componentesCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientatuerca hexagonal SW = 19 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientosobre Cuerpo
Grado de protecciónIP67
ConexiónOrganizador de cables incluido en el suministro
Cable
Diámetro del revestimiento5,5 ... 9 mm
Sección transversal0,1 ... 0,34 mm2 / 27 ... 22 AWG
Masa48,25 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado / latón, niquelado
Superficie de contactoAu