Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ1,5-6,5-N-5M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • Salida NAMUR
  • Cable de conexión de 5 metros

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ1,5-6,5-N-5M

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,215 mm
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,19
Factor de reducción r1.43010,65
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
HistéresisHtip. %
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002256
Homologación CMLbajo pedido
ANZEx18.3018X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Diámetro del cable2,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL5 m
Dimensiones
Longitud22 mm
Diámetro6,5 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.