Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB5-18GM40-N0-15M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 5 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • Salida NAMUR
  • carcasa acero inoxidable
  • Protección contra la inversión de polaridad
  • 15 m cable de conexión

Mostrar más

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB5-18GM40-N0-15M

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Distancia de conmutación realsr4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 400 Hz
HistéresisH1 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd2040 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002255
2024322315005860
Homologación CMLbajo pedido
ANZEx18.3018X
Autorización KCC
Ubicación peligrosa09-AV4BO-0226
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorazul
Número de núcleos2
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL15 m
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro18 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.