Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCN3-F31-N4-V18-Y223963 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Ajuste fijo
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • Certificaciones ATEX y IECEX

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCN3-F31-N4-V18-Y223963

Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,4 mm
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm tip.
Elementos de manejoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,3
Factor de reducción rMs 0,6
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3 kHz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1,1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo DaIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo MbIECEx TUN 17.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Nivel de protección del equipo GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Nivel de protección del equipo DaTÜV 99 ATEX 1479 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0456
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002262
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ19.1410X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Conexión (del sistema)conector V18
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Dimensiones
Altura33,5 mm
Anchura65 mm
Longitud36 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.