Seleccione su país
NBN4-12GS40-Z4L-3G-3D Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 4 mm no enrasado
- Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
- Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
- Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
- carcasa acero inoxidable
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN4-12GS40-Z4L-3G-3D
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos cables con corriente de estado de apagado mínima | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 4 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 3,6 ... 4,4 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,36 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 4 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 700 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 4 V |
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 30 mA |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 2 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 200 µA |
| Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo |
| MTTFd | 1536 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 30 mA | |||||||
| Autorización CCC | ||||||||
| ||||||||
| Autorización KCC | ||||||||
| ||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 53 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo | |
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.