Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB10-30GM40-Z0-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm enrasado
  • Margen de temperatura ampliado
  • 2 hilos DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NCB10-30GM40-Z0-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) )
0 ... 7,6 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) )
Distancia de conmutación realsr9 ... 11 mm tip. 10 mm
Factor de reducción rAl 0,32
Factor de reducción rCu 0,28
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 150 Hz
HistéresisH1 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación onUd3,4 ... 5 V tip. 4,3 V
Corriente de trabajoIL2 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip.
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd1830 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 61000-6-2:2019-02
EN IEC 61000-6-3:2021-03
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa121 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.