Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB1,5-8GM50-Z1-V3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • 2 hilos DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB1,5-8GM50-Z1-V3

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,21 mm
Distancia de conmutación realsr1,35 ... 1,65 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,16
Factor de reducción r1.43010,64
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1200 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V
Corriente de trabajoIL2 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínimaIm2 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip.
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd2772 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalLCP
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro8 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.