Seleccione su país
NCN4-12GM40-Z0-10M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 4 mm no enrasado
- 10 m cable de conexión









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NCN4-12GM40-Z0-10M
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 4 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 3,6 ... 4,4 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,42 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 60 V | |||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 800 Hz | |||
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % | |||
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | ||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | ||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V | |||
| Caida de tensión con IL | |||||
| |||||
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 100 mA | |||
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. | |||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 15 ms | |||
| Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo | ||||
| MTTFd | 2020 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 165 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.