Seleccione su país

Visite el sitio web global

Mounting Options Mounting KitVisuNet® FLX Accessory

Mounting kit for panel mounting of VisuNet FLX products

Ventajas clave de un vistazo

  • Mounting options for the VisuNet FLX Panel Mount
  • Easy installation of the Panel within an enclosure with the Panel Mount Kit
  • 304 stainless steel bezel
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Detalles Mounting Options

Función
Función

The VisuNet FLX Panel Mount option consists of the Display Unit with pre-mounted computing unit and sealing material.

The sealing material is applied to the back of the Panel. With the available Panel-Mount-Kits the VisuNet FLX Panel can be easily installed.