Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • ATEX/IECEx Zona 2/22
  • Compatible con todos los sistemas de control de procesos
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Robusta base de metal
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Terminales enchufables

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de mediciónsn2,5 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,05 mm
Tipo de salida2x 2-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisHtip. 0,5 mm
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensiónUd≤ 6 V
Corriente de trabajoIL4 ... 100 mA
Corriente residualIr100 ... 200 µA tip. 160 µA
MTTFd684 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GcIECEx TUR 20.0062X
Nivel de protección del equipo DcIECEx TUR 20.0068X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GcTÜV 20 ATEX 8592 X
Nivel de protección del equipo DcTÜV 20 ATEX 8598 X
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2024322315005979
2024322315005980
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restricción para su uso en zonas peligrosas, consulte el manual de instrucciones
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 13,5 mm , profundidad máxima de enroscado 13,5 mm
conexión a tierra con tornillo solo para cables con una sección de 4 mm2, utilice cable rígido o trenzado con casquillo final
Conexión (de la válvula)Borne roscado ,
Cable conectado por rosca M20 x 1,5
Material de la carcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Base de la carcasaaluminio, recubierto de polvo
Grado de protecciónIP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13
Bloque de terminales
Cantidad10
Tipo de conexiónPara la conexión de cables de cobre con 7 mm de longitud de desmontaje
Par de apriete 0,5 ... 0,6 Nm
TipoBloque de terminales de tipo tornillo, enchufables
Capacidad de terminalesSección transversal de cable 0,25 ... 2,5 mm2 , flexible/rígido
Para conexión de varios hilos: dos cables de la misma sección por 0,25 ...1 mm2
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1,5 Nm
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Par de apriete del tapón de cierre2 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.