Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PVC-BU-02X014-300M Cable bruto a granel

Cable, PVC/PVC, azul de 2 hilos

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para técnica NAMUR
  • Adecuado para el enrutamiento de circuitos de seguridad intrínseca de acuerdo con DIN EN 60079-14:2014
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PVC-BU-02X014-300M

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
Resistencia por unidad de longitudR'max. 0,159 Ω/m
Capacitancia por unidad de longitudC'110 nF/km
Inductancia por unidad de longitudL'1,32 mH/km
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Cable flexible0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento2,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación fija
>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Fuerza de pelado de la fundamax. 3,5 N / 50 mm
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos2
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm ∅
LongitudLver referencia de pedido V*-[longitud]M-*
Masa10,1 kg/km
Código de cableLi YY 2 x 0,34
Masa2866 g
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC