Seleccione su país

Visite el sitio web global

VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de metal, rango de detección de 400 mm, diodo láser rojo, regulador de sensibilidad, modo claro/oscuro activado, salida PNP, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa roscada M18 de latón, niquelado
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118

Rango de detección0 ... 400 mm , ajustable
Rango de detección mín.0 ... 25 mm
Rango de detección máx.0 ... 400 mm
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda655 nm
Divergencia del haz31,5 mrad
Duración del impulso4 µs
Índice de repetición11,91 kHz
Energía máx. impulso4,95 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 0,5 mm a una distancia de 120 mm
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
HistéresisH< 15 %
MTTFd700 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masa60 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm