Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

RFIDControl RFIDControl

Software for RFID identification systems

Ventajas clave de un vistazo

  • Demo-Software
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de RFIDControl

DescriptionThe Demo Program RFIDControl enables you to input and execute all essential commands via a command window. The interface monitor logs the entire communication.
This program runs in Windows 95/98/NT/2000/XP and has extensive online help.
Installation is straightforward and the connected identification system is automatically detected.
All essential commands can be entered via the command window and processed by means of this program.