Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN40-U1K-E2-3G-3D Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 40 mm no enrasado
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • 3 hilos CC
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN40-U1K-E2-3G-3D

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación realsr36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,39
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 150 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 1 mA, Elemento conmutación onUd0,5 ... 2,3 V tip. 0,9 V
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación onUd0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,3 V tip. 1,5 V
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,5 V tip. 1,6 V
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación onUd1 ... 2,6 V tip. 1,8 V
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación onUd1,2 ... 2,8 V tip. 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off≤ 100 µA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv80 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1358 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2024322315005962
2024322315005982
Certificación marinaDNVGL TAA0000160
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Sección transversal del núcleo mínimamín. 0,5 mm2 (incl. casquillos de extremo de cable cuando se utilizan conductores flexibles)
Sección transversal del núcleo máximamáx. 2,5 mm2 (incl. casquillos de extremo de cable cuando se utilizan conductores flexibles)
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa225 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.