Seleccione su país
NCN15-30GM40-Z0-3G-3D Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm no enrasado
- Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
- carcasa acero inoxidable









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NCN15-30GM40-Z0-3G-3D
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 12,2 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,38 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,68 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 60 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 100 mA |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 2 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. |
| Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |||||||
| Autorización CCC | ||||||||
| ||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 151 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo | |
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.