Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB3-V3-Z4-3G-3D Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3 mm enrasado
  • 2 hilos DC
  • Salida 60 V CC
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
  • Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB3-V3-Z4-3G-3D

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,4 mm
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2000 Hz
HistéresisHtip. 0,2 mm
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitono
Protección frente a inducciónsi
Caída de tensiónUd≤ 4 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación onUd3,4 ... 3,9 V tip. 3,6 V
Corriente de trabajoIL4 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínimaIm4 mA
Corriente residualIr0,4 ... 0,55 mA tip. 0,46 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1552 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2024322315005962
2024322315005982
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos2
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL130 mm
Masa10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 0,4 Nm
Dimensiones
Altura10,2 mm
Anchura27,8 mm
Longitud16 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.