Seleccione su país
LRS1.B.JRMX.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, emergency stop button with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- Key-release emergency mushroom button, red - 1x NO / 1x NC
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
- Wide range of accessories available
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE