Seleccione su país
KIT-BT-V1-N0 Bluetooth® AdapterVisuNet® FLX Accessory
Bluetooth® adapter for VisuNet FLX systems
Ventajas clave de un vistazo
- Compatible with VisuNet FLX housing AG-3200-*
- Consists of USB stick, cable and socket wrench for mounting
- Bluetooth® standards: v4.0 (Backwards compatible with Bluetooth® v2.0, v2.1 and v3.0)
- Certification: CE, FCC
- Prepared for mounting into VisuNet FLX blind plug dome
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE