Seleccione su país
OBE2000-R3-E1-Y302636 Sensor fotoeléctrico (R)
Sensor fotoeléctrico en barrera, receptor
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño de carcasa ultracompacta
- Mejora en la disponibilidad de máquinas con frontal de vidrio antiestático y resistente a la abrasión
- Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OBE2000-R3-E1-Y302636
| Receptor | OBE2000-R3-E1-Y302636 |
| Distancia útil operativa | 0 ... 2 m | |
| Distancia útil límite | 2,5 m | |
| Desviación del ángulo | aprox. 2 ° | |
| Salida de luz | frontal | |
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| Teach-In | desactivado |
| MTTFd | 806 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
| Corriente en vacío | I0 | Receptor: ≤ 8 mA |
| Tipo de conmutación | Contacto N.C. | |
| Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | aprox. 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
| Autorización UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Conexión | Cable fijo 2 m | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | aprox. 20 g por cada Sensor | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Longitud del cable | 2 m | ||||||||||
| Preajuste | Ganancia alta , preajustado |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.