Seleccione su país
NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Sin zona ciega
- 4 mm no enrasado
- Uso de superficies metálicas estándar de actuación
- Compatible con aplicaciones hasta la categoría 2, PLd/SIL 2 (se puede utlizar de forma redundante hasta la categoría 3, PLe/SIL 3)
- LED indicador de estado de conmutación y fallos
- Salidas de seguridad OSSD
- Certificación TÜV
- Aprobación de tipo E1
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Tensión de alimentación 10 V CC ... 30 V CC
- Máx. altitud de 5000 m
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV