Seleccione su país

Visite el sitio web global

NAB4-12GM30-E2-IO-V1 Sensor inductivo

Sensor de distancia inductivo con interfaz IO-Link

Ventajas clave de un vistazo

  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • Rango de medición 0 ... 4 mm
  • Montaje enrasado
  • Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje
  • Amplias funciones de mantenimiento para el monitoreo del estado
  • Determinación de la velocidad y aceleración del elemento de amortiguación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NAB4-12GM30-E2-IO-V1

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaPNP
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Rango de medición0 ... 4 mm
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V (Modo SIO)
18 ... 30 V (IO-Link)
Frecuencia de conmutaciónfModo SIO: 1200 Hz (filtro de alta velocidad)
HistéresisH1 ... 20 % ( Ajuste de fábrica: 5 % )
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1 V
Error de linealidad± 3 % del valor final
Deriva de temperatura± 10 % del valor final
Reproducibilidad± 1 % del valor final
Rango de medición de velocidad1 ... 1400 mm/s
Precisión de la medición de velocidad± 20 % del valor de escala completa
Precisión de repetición de la medición de velocidad± 5 % del valor de escala completa
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIrmáx. 30 µA
Corriente en vacíoI017 mA
Retardo a la disponibilidadtvmax. 100 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
permanentemente encendido: salida de conmutación activa
permanentemente apagado: salida de conmutación inactiva
parpadeo rápido (10 Hz): estado de falla
MTTFd1410 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 0
Sensor inteligente - SSP 4.1.1
Datos de procesoentrada: 32 Bit
- valor de medición 16 Bit
- escalable 8 Bit
- Señales de diagnóstico 3 Bit
- señales de conmutación 2 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo2098947 (0x200703)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3,2 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A , Clase B
Conformidad con PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi30 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp500 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón , bronce blanco recubierto
Superficie frontalPBT , verde
Grado de protecciónIP65 / IP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa21 g
Dimensiones
Longitud44,5 mm
Diámetro12 mm
Fijacióncon tuercas, M12
Par de apriete≤ 10 Nm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.